Odniesienie do systemu
Chwytak do kartonów
Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka
Zadanie
W jednym z największych centrów logistycznych dyskontu spożywczego kartony z czekoladą w różnych wariantach musiały być odbierane z dużą prędkością z systemu przenośnikowego i układane na paletę. Między poszczególnymi warstwami miała być również chwytana przekładka.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano serwochwytak do elastycznego chwytania. Aktywny dociskacz zapewnia, że z powodu wysokiego poziomu dynamiki kartony są bezpiecznie utrzymywane w chwytaku. Ssawka przekładki jest aktywnie wysuwana, dzięki czemu nie tworzy niekorzystnego konturu podczas paletyzacji.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Napęd serwomotoru AC
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEUELE |
| Maks. siła chwytania | 430 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
| Skok maks. | 200 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 95 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |